Mesure de niveau des solides

Optimiser la gestion de vos solides en vrac avec la mesure de niveau​

Mesure de niveau pour les matériaux solides en vrac​

La mesure de niveau permet de surveiller les poudres, les granulés et les matériaux granulaires stockés dans des silos, des bacs et des trémies. L’instrumentation de mesure de niveau de solides Rosemount™ comprend un radar sans contact, un radar à ondes guidées et des détecteurs de niveau de solides qui permettent d’assurer une surveillance précise du niveau des stocks de matériaux en vrac, aident à prévenir les débordements et améliorent la sécurité et offrent une efficacité opérationnelle dans tous les secteurs.​

Produits

Optimisation de la surveillance de niveau pour les solides en vrac​

Solids Level Measurement - Continuous Level Measurement

Surveillance du niveau des stocks de solides en vrac​

​La surveillance du niveau des stocks de matériaux en vrac repose sur une mesure en continu du niveau de solides pour offrir une visibilité en temps réel de la disponibilité des matériaux dans les silos, les bacs et les trémies.

 

Les capteurs de niveau de solides à base de radar, tels que les radars sans contact et les radars à ondes guidées, sont couramment utilisés pour la mesure de niveau de solides en vrac pour les stocks, car ils traitent des matériaux à faibles constantes diélectriques, des changements de niveau rapides et des grandes cuves. Ils permettent donc d’améliorer la planification, de réduire les contrôles manuels et aide à éviter les pénuries.​​

Ressources

Foire aux questions

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur la surveillace du niveau de solides

Les niveaux des stocks de solides en vrac sont surveillés à l’aide de technologies de mesurage continue de solides permettant de suivre le volume de matériau dans les silos, les bacs et les trémies. Ces mesures offrent une visibilité sur les matériaux stockés, ce qui aide les opérateurs à planifier la production, à gérer l’approvisionnement et à réduire les contrôles manuels des stocks.

Les niveaux des stocks sont généralement suivis à l’aide d’un radar sans contact ou d’un radar à ondes guidées pour obtenir une mesure en continu, associé à des détecteurs de niveau pour assurer la détection des seuils haut et bas. L’utilisation conjointe des deux méthodes permet d’améliorer la précision des stocks tout en assurant la protection contre le débordement et le sous-remplissage.​​

La gestion des stocks de solides en vrac repose généralement sur quatre approches :​​

  • Mesure de niveau en continu pour le suivi du volume​​
  • Détection de seuil pour les limites haute et basse​​
  • Alarmes de procédé en cas de conditions anormales​​
  • Planification opérationnelle utilisant les données de niveau

Ces méthodes conjointes permettent de maintenir la disponibilité des matériaux et des conditions de stockage sûres.​​

Les niveaux de stock dans le stockage des matériaux en vrac sont surveillés à l’aide de technologies de mesure de niveau de solides conçues pour des conditions difficiles telles que la poussière, les surfaces inégales et les matériaux à faibles constantes diélectriques. Le mesurage en continu permet de surveiller les stocks, tandis que les appareils de détection de seuil aident à protéger contre les débordements et le fonctionnement à vide.

Oui. Dans de nombreuses applications sur solides, la mesure de niveau en continu et la détection de seuil sont combinées. La mesure en continu offre une visibilité des stocks, tandis que les appareils de détection du seuil ajoutent une protection à des limites critiques hautes ou basses, favorisant ainsi l’efficacité opérationnelle et la sécurité.​

La surveillance des stocks de solides est plus complexe en raison des surfaces irrégulières des matériaux, des environnements poussiéreux et des propriétés variables des matériaux. Ces facteurs nécessitent des technologies de mesure de niveau de solides spécialement conçues pour offrir des performances fiables dans les applications de solides en vrac.

La poussière représente un des principaux défis dans la mesure du niveau de solides, en particulier dans les applications telles que les silos à ciment, les silos à grains et le stockage de minéraux. Les nuages de poussière générés lors du remplissage ou du vidage peuvent affaiblir, disperser ou réfléchir les signaux utilisés par certains capteurs de niveau, entraînant des lectures instables ou erronées.​

Pour une mesure fiable du niveau de solides dans les bacs et les silos, le capteur de niveau doit résister à la poussière, à l’accumulation et aux profils de surface variables. Les capteurs de niveau radar modernes pour silos de solides en vrac sont conçus pour pénétrer les nuages de poussière et assurer une surveillance précise du niveau des stocks de matériaux en vrac, même dans les applications avec présence de poudres lourdes et de particules fines.​

La mesure de niveau dans des silos contenant des nuages de poussière nécessite un capteur de niveau de solides sans contact qui n’est pas affecté par les particules en suspension dans l’air ou l’encrassement sur le capteur. Les technologies de radar sans contact sont couramment utilisées pour la mesure de niveau dans les silos pour les poudres, car elles peuvent mesurer la distance de manière fiable, même dans des conditions poussiéreuses, abrasives ou turbulentes.

Pour la mesure de niveau de solides en continu pour les stocks, les solutions radar offrent une visibilité en temps réel des niveaux de matériau, permettant d’obtenir un suivi précis des stocks de matériaux en vrac sans contact mécanique ni maintenance fréquente. En outre, l’appariement d’une mesure de niveau en continu avec un détecteur de niveau de solides améliore la sécurité en fournissant des alarmes de niveau haut ou de débordement.

Les appareils radar et les appareils de détection de seuil jouent des rôles différents mais complémentaires dans la détection de niveau de solides.

  • Les capteurs de niveau radar pour les solides fournissent une mesure de niveau en continu, ce qui les rend parfaits pour la mesure du niveau des solides en vrac, le suivi des stocks et la planification des matériaux.
  • Les appareils de détection de seuil de solides, également appelés détecteurs de niveau de solides, sont utilisés pour la détection discrète à des points précis, tels que les limites de niveau haut ou bas.

Dans de nombreuses applications, les deux sont utilisés conjointement : un radar pour la surveillance du niveau des silos et les stocks avec un détecteur de niveau de solides pour la protection contre les débordements des silos contenant des solides et les dispositifs de verrouillage de sécurité. Cette combinaison assurent à la fois l’efficacité opérationnelle et une détection fiable du haut niveau.

Les erreurs de lecture dans les silos contenant des solides sont souvent dues à la poussière, à l’encrassement, aux surfaces de matériaux inclinés, à des obstructions internes ou à des matériaux en mouvement durant le remplissage. Pour éviter les erreurs de lecture, il est important de choisir un capteur de niveau de solides résistant à l’encrassement et conçu spécifiquement pour les applications comprenant des solides en vrac.

Les solutions fiables de mesure de niveau de solides utilisent un traitement du signal et des diagnostics avancés pour distinguer les échos de niveau réel de la poussière ou des réflexions structurelles. Le placement approprié du capteur et l’association d’une mesure en continu et d’un détecteur de niveau de solides renforcent la fiabilité de la mesure de niveau de solides en vrac, la protection contre les débordements et la précision des stocks.

Le mesurage de niveau de solides est utilisée dans une grande variété d’industries où les matériaux en vrac, les poudres, les granulés et les solides abrasifs sont stockés, traités ou manipulés dans des silos, des bacs, des trémies et des piles de stockage. Parmi les industries et applications courantes figurent :​

  • Industrie chimique : granulés de plastique, produits chimiques de spécialité, pigments, silice, engrais, carbonate de soude, carbonate de calcium et détergents en poudre stockés dans des silos pour la production et les stocks de produits finis.
  • Production d’énergie : soutes à charbon, silos de cendres volantes, silos de chaux, bennes à gypse, biomasse et charbon actif en poudre pour le contrôle des émissions.
  • Traitement de l’eau et des eaux usées : silos de chaux, stockage de cendres volantes, traitement des boues et conteneurs pour les solides éliminés utilisés pour la régulation du pH, la stabilisation et l’élimination.
  • Exploitation minière, métaux et minéraux : bennes à minerai, stocks, ciment, chaux, charbon, sel, agrégats et matériaux abrasifs aux étapes de concassage, de traitement et de stockage.
  • Matériaux de construction : ciment, béton, clinker, farine brute, additifs et granulats dans de grands silos et des halls de préhomogénéisation.
  • Agriculture, céréales et transformation des aliments : stockage des céréales, farine, sucre, céréales, aliments pour animaux et poudres où la poussière, l’accumulation et les surfaces inégales sont courantes.​

Dans ces secteurs, la surveillance du niveau des silos permet d’assurer une visibilité fiable des stocks, la continuité de la production et la planification logistique, tandis que les détecteurs de niveau de solides sont largement utilisés pour la protection contre les débordements, la détection de vide et la sécurité de fonctionnement dans les cuves de stockage critiques.