Garantie d’un stockage optimal des matériaux et maintien précis des stocks
Pendant le broyage, les matériaux sont soumis à un procédé de concassage dans lequel les particules solides sont réduites en poudre fine. Les matières premières sont ensuite stockées dans des silos ou dans des entrepôts. À l’intérieur de ces derniers, le matériau est en tas, se décantant souvent dans des formes irrégulières, ce qui fait que les utilisateurs ont du mal à évaluer les niveaux réels des stocks.
La technologie de radar sans contact vous aidera à maintenir des stocks précis. Grâce au transmetteur Rosemount 5408, vous pouvez surveiller avec fiabilité les applications impliquant de grosses particules. Pour les applications impliquant des particules fines et des poudres, le transmetteur Rosemount 3408 est une option idéale. Enfin, les détecteurs Rosemount 2500 vous aideront à éviter les temps d’arrêt grâce à une alarme de niveau haut ou bas.