Mesure du niveau des grains stockés pour la production céréalière

Mesurez avec précision les stocks de grains non préparés pour assurer une production céréalière ininterrompue et un calcul précis des coûts.

Level Measurement for Stored Grains in Cereal Production

Surveillance fiable des stocks grâce aux technologies radar et de détection de seuil

Les céréales (blé, maïs, riz, etc.) arrivent à l’usine de production et sont stockées dans des silos avant d’être transformées. Les céréales sont stockées dans de grands silos, ce qui rend difficile la mesure précise des stocks disponibles pour assurer un approvisionnement continu du procédé de production céréalière. Il est également important de connaître la quantité exacte de céréales entrant et sortant des silos afin de calculer correctement les coûts des matières pour répondre aux exigences de présentation trimestrielle et annuelle de l’information financière.