La sonde sanitaire de conductivité fournit une mesure précise
Le nettoyage des équipements de procédé en place dans l’industrie pharmaceutique est effectué régulièrement afin d’éliminer les résidus des lots précédents et de désinfecter les équipements. Le procédé de nettoyage implique une série de rinçages avec des détergents, des solutions acides et de l’eau. La mesure de la conductivité permet de surveiller la progression des cycles de nettoyage et de déterminer quand chaque cycle est terminé car les solutions de nettoyage sont plus conductrices que l’eau utilisée pour le rinçage. La conception des sondes de conductivité utilisées dans ces applications doit être sanitaire afin d’assurer qu’elles ne retiennent pas de résidus susceptibles de se décomposer ou de contenir des micro-organismes. La sonde sanitaire de conductivité toroïdale à écoulement Rosemount™245 constitue une excellente solution pour la fabrication de produits pharmaceutiques car la technologie des sondes toroïdales nécessite rarement un nettoyage et présente des surfaces lisses.