Mesure de débit d’azote pur 5.0

Mesure de débit d’azote pur

Flow Measurement of Nitrogen 5.0

Surveillance hygiénique, précise et non intrusive de l’azote pur

L’azote pur, couramment désigné sous le nom d’azote 5.0, se caractérise par un niveau de pureté de 99,999 %. Dans le domaine de la biotechnologie, l’azote ultrapur est essentiel dans plusieurs applications, telles que l’inertage, la culture cellulaire, la cryoconservation et la chromatographie.


L’azote 5.0 est une ressource onéreuse et importante, ce qui rend sa surveillance nécessaire. Le suivi de la consommation et la détection des fuites éventuelles permettent d’optimiser les procédés et d’améliorer l’efficacité énergétique.