Fournir des solutions pour surmonter les défis des clients grâce à la mesure de niveau en environnement maritime
L’intérêt pour l’ammoniac en tant que carburant alternatif s’est considérablement accru dans le secteur maritime, dans le cadre des efforts de décarbonisation, étant donné qu’il n’émet pas de CO2 lors de la combustion.
Un inconvénient majeur de l’ammoniac est qu’il est hautement toxique, inflammable et corrosif. En cas d’accident ou de fuite, ce composé pose un risque significatif pour la santé humaine et l’environnement, nécessitant l’application de normes de sécurité rigoureuses et une grande prudence. L’ammoniac se liquéfie à une température de -33 °C et sous pression atmosphérique. À 20 °C, une pression de 7,5 bars est suffisante pour maintenir le composé sous forme liquide.
La mesure de niveau par radar est particulièrement adaptée pour des composés tels que l’ammoniac, car les appareils peuvent être entretenus sans nécessiter de contact direct avec le contenu. Cependant, l’ammoniac peut être un composé très difficile à mesurer de manière fiable en raison de sa tendance à changer entre ses états liquide et vapeur. Le radar à ondes guidées est utile lorsque la pression est élevée. La mise en œuvre d’une mesure de niveau précise et fiable est essentielle pour garantir la sécurité du procédé.