Mesure de niveau pour réservoir de service de méthanol marin

L’utilisation de la technologie radar moderne pour la mesure de niveau en environnement maritime contribue à améliorer la sécurité et l’efficacité

Level Measurement for Marine Methanol Service Tank

Fournir des solutions pour surmonter les défis des clients grâce à la mesure de niveau en environnement maritime

L’utilisation du méthanol dans l’industrie maritime s’est accélérée depuis quelques années et de nombreuses entreprises investissent dans les navires à propulsion méthanol. Lorsque le méthanol est utilisé comme carburant, il doit être conforme au code IGF, IMO - MSC.1/Circ. 1621 Directives provisoires pour la sécurité des navires utilisant de l'alcool méthylique/éthylique comme combustible et règles et règlements pour la classification des navires utilisant des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair.

 

Les solutions radar constituent la technologie idéale. Elles sont fiables et couramment utilisées pour les grands réservoirs de carburant maritimes. Un seul transmetteur de niveau suffit, car l’électronique peut être remplacée sans compromettre l’intégrité du bac. En comparaison, les technologies qui nécessitent une intrusion dans le réservoir en cas de dysfonctionnement requièrent davantage de dispositifs. Les petites cuves de méthanol nécessitent au moins un appareil de mesure de niveau continu et un appareil d’alarme de niveau haut-élevé.