Solutions pour réduire la consommation de carburant et les émissions
Pour minimiser la consommation de carburant et assurer le respect des réglementations en matière d’émissions de votre navire-citerne, des mesures précises de carburant sont indispensables. La réussite de la mesure repose sur une référence énergétique fiable. La sélection d’un débitmètre massique à effet Coriolis associé à un transmetteur à montage sur site fournit une précision améliorée avec des données précises sur la masse, la masse volumique et la température, ce qui en fait le choix idéal pour la mesure du combustible marin. L’intégration du débitmètre massique à effet Coriolis à notre système avancé de contrôle et de surveillance offre une visibilité complète de l’ensemble de votre système de gestion du carburant, du soutage à la consommation.