Systèmes de surveillance du carburant
Optimisez la surveillance du carburant et fonctionnez avec précision
Intégrez les mesures et contrôlez l’ensemble du processus de surveillance du carburant, du soutage jusqu’à la consommation.
Notre système certifié fournit des données extrêmement précises en temps réel et une vue d’ensemble des performances du carburant, des moteurs et des cuves, afin de garantir la conformité environnementale. Nos débitmètres massiques pour la consommation de carburant sont dotés de fonctions intelligentes de vérification du débitmètre afin de garantir la performance et l’intégrité opérationnelles, vous permettant ainsi d’atteindre vos objectifs en matière de durabilité.
Produits phares
Principe de fonctionnement
Soutage de carburant
Notre solution de soutage basée sur la technologie Coriolis fournit des mesures traçables, transparentes et certifiées. La géométrie des tubes des débitmètres de la série Elite permet au système d’offrir une précision supérieure par rapport à d’autres débitmètres.
Sa conception polyvalente prend en charge la commutation de différents carburants sans modification. Des informations en temps réel vous aident à prendre des décisions éclairées lors du soutage et à prévenir de futurs litiges.
Applications des produits
Milieux
Livre blanc : applications de soutage de GNL certifiées
Vidéo : solution de mesure du carburant
Brochure : Mesure de la consommation de carburant maritime
Foire aux questions
Notre système de mesure de carburant améliore l’efficacité opérationnelle grâce à des données précises en temps réel sur les carburants. Cette FAQ répond aux principales questions sur la façon dont le système prend en charge des opérations de soutage de carburant et de consommation fiables et rationalisées.
Les capteurs Micro Motion série F sont mieux adaptés à la mesure de la consommation du carburant car ils offrent une plus grande résistance aux vibrations externes que la série Elite. Cela les rend plus fiables dans les environnements maritimes, tout en fournissant des mesures précises et stables, idéales pour cette application.
Les cas 1 et 2 concernent différentes configurations de mesure de la consommation de carburant. Le cas 1 utilise un seul débitmètre à effet Coriolis pour mesurer le débit total de carburant vers le moteur ou le réservoir journalier. Le cas 2 utilise deux débitmètres à effet Coriolis : un pour la ligne d’alimentation et un pour la ligne de retour. La consommation de carburant est ensuite calculée comme la différence entre le débit d’alimentation et le débit de retour, offrant ainsi une surveillance plus détaillée.
Les débitmètres massiques à effet Coriolis en U d’Emerson ont une fréquence de résonance plus basse, ce qui offre une précision supérieure pour la mesure de fluides en phase aérée ou mixte. Cela les rend particulièrement efficaces pour les applications de soutage où des mesures précises sont essentielles, même lorsque de l’air est présent dans le carburant.
Les débitmètres à effet Coriolis d’Emerson sont utilisés pour les carburants alternatifs dans différents secteurs, y compris le secteur maritime. Nous avons fourni des débimètres pour diverses applications pour des types de combustibles alternatifs tels que GNL, GPL, méthanol, ammoniac, combustible bio et hydrogène.
ACM signifie « Adaptive Consumption Measurement », une fonction conçue pour améliorer la précision de la consommation en carburant dans les systèmes maritimes. Étant donné que les moteurs fonctionnent souvent à de faibles débits où le décalage du zéro peut affecter la précision, l’ACM élimine automatiquement le décalage entre les débitmètres d’alimentation et de retour lorsque le moteur est éteint. Cela permet d’assurer une mesure différentielle très précise dès le démarrage du moteur, améliorant ainsi les performances par rapport aux configurations d’alimentation/retour standard.