Soutage précis avec une solution de soutage certifiée MID conforme à la norme SS648 de Singapour

Accurate bunkering with MID-certified bunkering solution compliant with Singapore SS648

Assurez un soutage conforme et sans litige grâce à une mesure massique certifiée.

Il est essentiel de disposer d’une mesure précise du carburant pour les opérations de soutage. Les mesures de soute conventionnelles sont basées sur le volumétrique via des compteurs à déplacement positif, ce qui peut entraîner des écarts dus au changement de volume en fonction de la température et à des erreurs. L’utilisation de compteurs à déplacement positif, avec des températures et des aérations variables, peut entraîner des factures inexactes et des litiges, ce qui génère des coûts plus élevés. 

Emerson propose une solution de soutage certifiée MID basée sur la technologie Coriolis, garantissant une mesure massique directe et une grande précision. Elle assure des transferts de carburant précis et traçables, même en conditions difficiles. La solution certifiée MID est conforme à la norme SS648 de Singapour et aux normes de cybersécurité E27, offrant ainsi une solution certifiée, sûre et conforme afin d’éviter les litiges.

Notre solution est intégrée aux capteurs de pression et aux sondes de température Emerson, ainsi qu’au contrôle central via la plate-forme Aperio 6, pour former une solution complète de surveillance et de mesure du soutage, comprenant des tickets et des rapports automatisés pour le soutage.