Améliorez la visibilité et la transparence du soutage de carburant de vos navires-citernes

Découvrez comment les débitmètres massiques à effet Coriolis et le téléjaugeage du niveau des cuves améliorent les opérations de soutage de carburant et de gestion des cuves

Bunkering tanker container ship in port close up

Importance de la mesure de masse et de niveau pour la gestion du carburant

La sécurité et l’efficacité opérationnelle sont essentielles pour la gestion du carburant à bord d’un navire-citerne. L’équipe doit minimiser les risques de débordement et maximiser l’utilisation du stockage. Nos solutions avancées, avec une précision élevée et une stabilité à long terme supérieure, garantissent la sécurité des navires-citernes et renforcent la confiance des équipages dans la gestion des cuves de carburant. Les méthodes de soutage traditionnelles peuvent introduire des erreurs dues à la précision de la table de sondage, aux sangles de cuve, au transfert d’air et aux conversions volume-masse. L’approbation par un tiers du comptage transactionnel renforce la confiance entre les acheteurs et les fournisseurs. Le système de mesure de soutage certifié d’Emerson, basé sur la technologie Coriolis, offre une solution éprouvée, traçable et robuste. Sa géométrie de tube en U traite les conditions biphasiques, fournissant les mesures les plus précises. Aperio, notre système intégré de contrôle et de surveillance connecte de manière transparente jusqu’à 6 débitmètres de citerne à effet Coriolis et téléjaugeage de niveau de cuve, offrant une visibilité complète en temps réel des opérations de soutage et du contenu des cuves de carburant.