Pétrolier​

Solutions avancées pour les applications clés d’optimisation des navires-citernes et de la propulsion sur les navires-citernes.

Fallback image

Optimisation des opérations des navires pétroliers grâce à des solutions intégrées​

L’efficacité des opérations des navires pétroliers dépend d’une gestion précise et fiable de la cargaison, du carburant, des ballasts et de la propulsion. La surveillance temps réel de la pression, du débit, du niveau et de la température (SEE), les diagnostics intelligents (DECIDE) et l'actionnement décentralisé (ACT) forment une boucle de réaction rapide et efficace. Ensemble, ils peuvent permettre d’apporter d’autres améliorations opérationnelles (OPTIMIZE) sur les navires-citernes.​

Solutions en action : Gestion du fret sur les navires-citernes​

Tankers - Loading and Discharging Operations

Opérations de chargement et de déchargement​

L’exploitation des cuves nécessite un chargement et un déchargement précis, soutenus par une planification minutieuse, un contrôle et une surveillance en temps réel afin d’éviter les incidents de sécurité tels que les débordements. La fiabilité des données de mesure, des contrôles, des alarmes et la journalisation continue des événements garantissent la sécurité, la conformité et l’efficacité opérationnelle.​

Solutions en action : Gestion du ballast à bord des navires-citernes

Tankers - Ballast Operation

Opérations de ballast​

Une gestion précise du ballast à bord des navires-citernes est essentielle à la stabilité du navire et exige  une mesure fiable du niveau, compensée pour l'inclinaison dynamique du navire. La surveillance continue et le contrôle automatisé des pompes de des vannes assurent un fonctionnement fiable, sécurisé et hautement efficace à travers toutes les opérations. Les alarmes configurées pour port et mer fournissent des alertes critiques dans tous les contextes, tandis que la coloration dynamique des systèmes (conduites, vannes, pompes, réservoirs) améliore la clarté visuelle et la compréhension opérationnelle.

Solutions en action : Gestion du carburant pour les navires pétroliers​

Tankers - Fuel Bunkering

Soutage de carburant​

Un système certifié assure une opération de soutage efficace sur les pétroliers. Les débitmètres à effet Coriolis à géométrie de tube en U garantissent un soutage précis et certifié. Le niveau des cuves est mesuré avec précision par des transmetteurs radar, la commande à distance des vannes assure un fonctionnement fiable des cuves, améliorant la sécurité et le contrôle. Le module de soutage Aperio permet l’enregistrement et la création de rapports en temps réel des données, garantissant ainsi la transparence.

Solutions en action : optimisation de la propulsion des navires-citernes​

Tankers - CPP

CPP (hélice à pas variable)

Les systèmes d’optimisation de la propulsion basés sur l’IA pour votre CPP permettent un contrôle précis du régime et du pas, optimisant ainsi l’efficacité de la propulsion et la vitesse de la cuve. Intégrés à la plateforme MyData, ils permettent une surveillance en temps réel, tandis que le module de reporting CII facilite la mise en conformité. Des rapports quotidiens fournissent des informations sur les performances de votre navire-citerne, garantissant ainsi l’efficacité opérationnelle et le respect des réglementations.​

Tankers - Streamline Tanker Vessel Management

eBook : simplifier la gestion des pétroliers​

Les navires citernes sont confrontées à des demandes croissantes en matière d’efficacité, de sécurité et de conformité réglementaire. Cet eBook révèle comment intégrer automatisation et technologies avancées pour rationaliser vos opérations, sécuriser votre flotte et réduire vos coûts de manière mesurable.​

Ressources