Opérations des vraquiers optimisées grâce à des solutions intégrées
Des opérations efficaces des vraquiers reposent sur une gestion précise et fiable du carburant, des ballasts et de la propulsion. La surveillance en temps réel de la pression, du débit, du niveau et de la température (SEE), les alarmes et diagnostics intelligents pour guider les décisions (DECIDE) et le contrôle à distance des pompes et des vannes (ACT) permettent des actions rapides et éclairées. Ensemble, ils peuvent générer des améliorations opérationnelles continues (OPTIMIZE).
Solutions en action : Gestion des ballasts pour vraquiers
Opérations de ballast
La gestion du ballast sur les vraquiers est essentielle pour la sécurité du chargement et de la navigation. Elle repose sur une mesure de niveau précise avec compensation de l’emplacement de l’appareil. La surveillance et le contrôle intégrés des pompes et des vannes garantissent une manipulation sûre et efficace. Les alarmes en mode Port et mer fournissent des alertes essentielles, tandis que la coloration dynamique et le regroupement des cuves améliorent la clarté et la compréhension opérationnelle.
Solutions en action : Gestion du carburant pour les vraquiers
Soutage de carburant
Des systèmes de carburant fiables et certifiés garantissent un soutage sûr et efficace sur les vraquiers. Les débitmètres à effet Coriolis à géométrie de tube en U fournissent une mesure précise et approuvée. Les transmetteurs radar mesurent les niveaux des bacs de manière fiable, tandis que la commande à distance des vannes améliore la sécurité et le contrôle. Le module de soutage Aperio offre une journalisation et un reporting des données en temps réel pour une transparence totale.
Solutions en action : optimisation de la propulsion des vraquiers
CPP (hélice à pas variable)
Les systèmes d'optimisation de la propulsion basés sur l'IA destinés aux vraquiers garantissent un contrôle précis du régime moteur et de l'assiette, pour une exploitation efficace et une gestion optimale de la vitesse. Intégré à la plate-forme MyData, il permet un suivi en temps réel et la conformité au CII. Des rapports de performances quotidiens fiables permettent de prendre de meilleures décisions et de réaliser des économies de carburant.