Télécommande de vannes fiable pour systèmes maritimes
Produits phares
Comment ça marche
Commande à distance des vannes hydrauliques
Notre système de commande à distance des vannes hydrauliques permet un pilotage précis des vannes avec une installation flexible, garantissant efficacité et fiabilité. Le système permet un contrôle rapide avec un minimum d’efforts manuels, permettant une mise en service rapide et réduisant les temps d’arrêt. Il prend en charge divers actionneurs, à la fois quart de tour et linéaire, et sa conception compacte et robuste s’adapte à la plupart des vannes marines, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle.
Applications des produits
Ressources
Dockwise, le plus grand navire semi-submersible de transport lourd au monde
Solution de verrouillage hydromécanique pour système de commande de vannes à distance d'Emerson
Unité d’alimentation locale Damcos − Garantie de fonctionnement
Foire aux questions
Une gestion efficace des vannes de régulation est essentielle à des opérations sûres et efficaces. Les systèmes de commande à distance des vannes (VRC) permettent de rationaliser le contrôle, de réduire la charge de travail manuelle et d’assurer des temps de réponse rapides pour les systèmes essentiels à bord. Dans cette FAQ, nous répondons aux questions les plus courantes concernant nos systèmes VRC pour améliorer votre efficacité opérationnelle.
Le choix d’un système de commande hydraulique de vanne à distance (VRC) dépend de plusieurs facteurs, tels que le type et la taille du navire, les exigences de l’application et l’environnement de fonctionnement.
Pour les vannes à couple ou poussée élevés, nécessitant des temps de manœuvre rapides, dans des environnements difficiles, submergés ou antidéflagrants, où la durabilité et la fiabilité sont essentielles tout en offrant une longue durée de vie, les systèmes de commande à distance des vannes à entraînement hydraulique constituent la solution idéale.
Un actionneur à cannelure hélicoïdale est doté d’un mécanisme utilisant un piston et une cannelure hélicoïdale pour convertir un mouvement linéaire en mouvement rotatif. Les avantages de cette conception incluent :
Sortie à couple élevé : fournit un couple exceptionnel tout en maintenant une taille et un poids compacts.
Fonctionnement homogène et précis : garantit des performances fiables et précises.
Durabilité et fiabilité : conçu pour résister à des conditions de forte résistance, ce qui le rend adapté aux applications les plus exigeantes.
Ces caractéristiques font des actionneurs à rainures hélicoïdales un choix optimal pour les applications exigeant à la fois des performances et une précision élevées.
Les systèmes de commande à distance des vannes peuvent être :
Électriques
Pneumatiques
Électro-hydrauliques
Hydrauliques
Chacun présente ses propres avantages en fonction de la conception du navire, de la disponibilité de la puissance et des besoins opérationnels.
Les actionneurs Damcos peuvent fournir un couple de serrage pouvant atteindre 32 000 Nm et 290 kN de poussée, ce qui les rend adaptés à toutes les tailles et tous les types de vannes embarqués à bord de votre navire.
La technologie Green Oil est la solution respectueuse de l'environnement d'Emerson, conforme aux réglementations VGP, qui est conforme à la réglementation VGP, laquelle impose l’utilisation de lubrifiants écologiquement acceptables (EAL) dans toutes les interfaces huile/mer. Cette technologie remplace l'huile minérale par des EAL dans le système de commande de vannes à distance d'Emerson
L’unité d’alimentation locale (LPU) Damcos d’Emerson intègre une intelligence avancée afin d’améliorer les performances et la fiabilité des systèmes de commande à distance des vannes (VRC).
Les caractéristiques principales comprennent :
Auto-apprentissage et ajustement par rétroaction
Contrôle et surveillance intégrés
Conception modulaire et flexible
Ces fonctionnalités intelligentes contribuent à réduire les exigences en maintenance, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à améliorer les normes de sécurité dans les environnements maritimes.
Apprenez-en davantage en regardant notre vidéo :http://www.wordbee-translator.com/Xliff}name="a">https://videos.emerson.com/detail/videos/highlighted/video/6286620032001/what-if-you-could-have-intelligent-valve-remote-control-damcos-lpu?autoStart=true
La technologie de verrouillage hydromécanique d'Emerson est conçue pour améliorer la sécurité et la fiabilité des systèmes de commande de vannes (VRC) dans les applications maritimes. Cette technologie associe la pression hydraulique à des mécanismes de verrouillage mécanique pour positionner et maintenir les vannes en toute sécurité, garantissant qu’elles restent dans l’état souhaité pendant le fonctionnement. L’intégration des verrous hydromécaniques répond aux défis critiques en matière d'asservissement de la vanne en offrant une méthode de sécurité intégrée permettant d’éviter tout mouvement involontaire de la vanne, en particulier lors de pannes de courant ou de dysfonctionnements du système. Cela contribue à améliorer l’efficacité opérationnelle globale et la sécurité des navires.
Pour en savoir plus, regardez notre vidéo : https://videos.emerson.com/detail/video/4543733803001/emerson-s-hydro-mechanical-lock-solution-for-valve-remote-control-system?autoStart=true&q=locking