Intégration transparente pour la manutention du fret et l’efficacité opérationnelle
Le système de surveillance des cargaisons Rosemount réduit les incertitudes liées au chargement et au déchargement des cargaisons grâce à une conformité constante. Conçu pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la disponibilité, notre plateforme d’automatisation avancée, Aperio, intègre de manière transparente ce système basé sur un radar avec les actionneurs robustes, performants et compacts du système de contrôle-commande à distance des vannes Damcos. Il permet une gestion précise du contenu des citernes de cargaison et flottantes, des événements, des alarmes et de la journalisation des tendances. Des alarmes en temps réel vous informent de tout écart entre les contenus mesurés et calculés, tandis qu’un contrôle précis des vannes et des pompes renforce la sécurité à bord. Cette plateforme polyvalente gère également le gaz inerte et le chauffage des réservoirs afin de maintenir des conditions optimales. Les opérateurs peuvent contrôler les vannes et les pompes, utiliser les verrouillages pour coordonner les opérations et bénéficier d’une visualisation dynamique du système pour une prise de décision rapide. Des mesures de protection et des avertissements intégrés permettent d’éviter les erreurs telles que le mélange de cargaisons, tandis que des données fiables facilitent l’analyse et le respect des réglementations.