Navires de croisière​

Solutions intégrées pour l’optimisation des réservoirs et de la propulsion des navires de croisière​

Fallback image

Solutions intégrées d’optimisation des opérations des navires de croisière​

L'efficacité des opérations des navires de croisière repose sur une gestion précise et fiable du carburant, du ballast et de la propulsion. Les informations en temps réel sur la pression, le débit, le niveau et la température (SEE), soutenues par des alarmes et des diagnostics intelligents (DECIDE), permettent des actions rapides et éclairées grâce à l’asservissement de la vanne des pompes et des vannes (ACT). Ensemble, SEE-DECIDE-ACT permettent une amélioration continue des performances (OPTIMIZE) pour toutes les opérations maritimes.​

Solutions en action : gestion des ballasts pour les navires de croisière​

Passenger Ships - Ballast Operations​

Opérations de ballast​

Une gestion efficace du ballast sur les navires de croisière est essentielle pour la stabilité, le confort et la sécurité. La mesure précise du niveau des cuves, avec compensation de la position des capteurs, assure un bon équilibre. Le contrôle à distance des pompes et vannes assure un fonctionnement optimisé, tandis que les alarmes configurées pour port et  mer fournissent des alertes opportunes dans tous les contextes opérationnels. La coloration dynamique améliore la clarté des conduites, des cuves et des vannes pour une prise de décision fiable​

Solutions en action : gestion du carburant des navires de croisière​

Passenger Ships - Fuel Bunkering​

Soutage de carburant​

Les systèmes certifiés assurent une gestion efficace du soutage sur les navires de croisière. Les débitmètres à effet Coriolis à géométrie de tube en U fournissent des mesures précises, les transmetteurs radar fournissent un téléjaugeage fiable du niveau des citernes et l'asservissement de la vanne améliore la sécurité et l’efficacité des opérations. La journalisation et la création de rapports de données en temps réel dans le module de soutage Aperio garantissent la transparence et favorisent la conformité tout au long du procédé.​

Solutions en action : optimisation de la propulsion des navires de croisière​

Passenger Ships - CPP

CPP (hélice à pas variable)​

L’optimisation de la propulsion basée sur l’IA pour les systèmes CPP des navires de croisière permet un contrôle précis du régime et du pas, garantissant ainsi des croisières fluides et économes en carburant. Intégré à la plate-forme MyData, il assure une surveillance en temps réel des performances, prend en charge la conformité à la CII et génère des rapports quotidiens contenant des informations fiables et exploitables, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle, la sécurité et le développement durable.​

Expertise maritime