Optimisation des opérations des porte-conteneurs grâce à des solutions intégrées
L’efficacité des opérations des porte-conteneurs repose sur une gestion précise et fiable du carburant, des ballasts et de la propulsion. Grâce à la surveillance en temps réel des variables clés, à des alarmes et diagnostics intelligents facilitant la prise de décision, et au contrôle à distance des pompes et des vannes, vous pouvez agir immédiatement. Ensemble, ils favorisent l’optimisation continue des performances sur l’ensemble des porte-conteneurs.
Solutions en action : gestion des ballasts pour porte-conteneurs
Opérations de ballast
La gestion des ballasts sur les porte-conteneurs est essentielle pour maintenir la stabilité dans des conditions de chargement et de transit variées. La mesure de niveau précise avec compensation de l’emplacement de l’appareil garantit la précision. Le contrôle intégré des pompes et l’asservissement de la vanne améliorent la stabilité opérationnelle, tandis que les alarmes en mode port et mer, les couleurs dynamiques et le regroupement des cuves améliorent la connaissance de la situation et l’efficacité.
Solutions en action : la gestion du carburant pour les porte-conteneurs
Soutage de carburant
Les systèmes certifiés assurent un soutage efficace et sûr des porte-conteneurs. Les débitmètres à effet Coriolis avec conception à tube en U assurent un transfert de carburant précis et conforme, tandis que les transmetteurs radar fournissent une mesure précise du niveau de réservoir. La commande à distance des vannes améliore la sécurité opérationnelle et le module de soutage Aperio fournit une journalisation des données et des rapports en temps réel pour une transparence totale.
Solutions en action : optimisation de la propulsion des porte-conteneurs
Hélices à pas contrôlé (CPP)
L’optimisation de la propulsion basée sur l’IA pour les systèmes CPP des porte-conteneurs permet un contrôle précis du régime et du pas, améliorant ainsi la vitesse et l’efficacité énergétique. Intégré à la plate-forme MyData, il offre un suivi en temps réel des performances, tandis que le module de reporting CII permet de répondre aux exigences réglementaires. Des rapports quotidiens fournissent des informations exploitables, soutenant des opérations efficaces, conformes et économiques