Tirer parti des données en temps réel pour optimiser les installations minières
La phase d'alimentation, étape cruciale dans les opérations de traitement minier, consiste à introduire le minerai extrait dans le concasseur primaire. Pour cette raison, la mesure et le contrôle précis de variables telles que le débit d’alimentation et la distribution granulométrique constituent des éléments essentiels à une performance optimale. Malheureusement, les méthodes de mesure traditionnelles rencontrent souvent des difficultés durant cette phase de la chaîne d’extraction, notamment des risques de colmatage et d’usure, dus aux variations des caractéristiques des particules et aux conditions environnementales. Ces limitations peuvent engendrer des inefficacités et nuire à la contrôle du procédé. Heureusement, les instruments de mesure d’Emerson offrent une solution fiable conçue pour la phase d’alimentation en minerais. Équipés de capteurs de pointe et d’outils analytiques intuitifs, les instruments de mesure Emerson fournissent des données précises et en temps réel. Cette capacité offre aux opérateurs la maîtrise nécessaire pour optimiser le processus d’alimentation en minerais, entraînant ainsi une productivité accrue et une performance maximale de l’installation.