Mesure du débit entre les bassins d’extraction de saumure de lithium

Optimisation de la disponibilité des mesures à l’aide de la vaste gamme de technologies d’Emerson

Landscape of brine salt farm with blue sky on sunny day. Salt warehouse. Pile of organic sea salt. Raw material of salt industrial. Sodium chloride mineral. Evaporation of sea water. Iodine.

Une mesure précise du débit permet d'optimiser les intrants de matières premières dans l’usine

Les procédés d'extraction et d'évaporation de la saumure de lithium peuvent présenter des défis en raison de la teneur élevée en solides abrasifs et de l'utilisation de réactifs caustiques, ce qui rend l'application difficile et bruyante. Le débitmètre magnétique Rosemount™ est une solution avancée qui intègre des fonctionnalités de diagnostic de bruit élevé du procédé, une mesure sans contact par radar et un transmetteur de température intégré. Ces instruments sont intégrés à un réseau HART® sans fil, présentant ainsi plusieurs avantages pour l’optimisation des mesures et la gestion des intrants de matière première dans l’usine.