Mesure du débit à haute température dans les usines métallurgiques
Les échangeurs de chaleur et les générateurs de vapeur sont des composants essentiels qui améliorent considérablement l'efficacité énergétique et le contrôle des procédés dans la production métallurgique.
Les échangeurs de chaleur sont utilisés pour récupérer la chaleur résiduelle provenant de processus à haute température, tels que les hauts fourneaux et les fours électriques à arc, et la transférer à l'air ou à l'eau entrant afin de réduire la consommation d'énergie. Ils contribuent également au refroidissement des métaux en fusion, des gaz ou des équipements, garantissant ainsi des températures optimales pour des procédés tels que le coulage et le laminage.
Les générateurs de vapeur produisent de la vapeur à partir d'eau, qui est utilisée pour produire de l'électricité, alimenter des équipements mécaniques et assurer le chauffage dans les fours, les fourneaux ou les laminoirs. En outre, ils sont employés dans les opérations de séchage et maintiennent les niveaux de chaleur requis pour la fusion ou le raffinage des métaux. Conjointement, ces systèmes améliorent non seulement l'efficacité énergétique de la production métallurgique, mais contribuent également à la réduction des coûts et à la durabilité en diminuant la consommation de carburant et l'empreinte carbone globale de l'industrie.