Améliorez la régulation des brûleurs de gaine DRI avec des instruments de mesure fiables

Améliorez la visibilité des débits, de la pression et de la température afin de stabiliser le chauffage du gaz réducteur et d’assurer la continuité de fonctionnement.

Industrial exhaust air treatment system or wet scrubber system,Air pollution control system,Air pollution treatment system.

Maîtriser la température des brûleurs de gaine en toute confiance

Un brûleur de gaine réchauffe et stabilise le gaz réducteur riche en hydrogène et en monoxyde de carbone avant son entrée dans le four à cuve DRI. La fiabilité de la régulation repose sur des instruments de mesure précis et réactifs qui permettent aux opérateurs de vérifier le débit de gaz, de surveiller la pression et de maintenir la température cible malgré les variations de la demande et des conditions du procédé. Les solutions Emerson fournissent la visibilité nécessaire sur le procédé pour limiter les variations de température, favoriser une combustion efficace, détecter les problèmes potentiels et protéger les équipements contre les conditions de fonctionnement instables. Avec des instruments fiables de mesure du débit, de la pression et de la température, les installations peuvent améliorer la régulation des brûleurs, maintenir un chauffage constant du gaz réducteur et assurer une production de DRI plus sûre et plus fiable.