Augmenter l’extraction du métal et le contrôle de l’irrigation du procédé de lixiviation en tas

Skids portables pour le contrôle et la surveillance du procédé

The pure gold ore found in the mine is in the hands of men

Augmentation de l’extraction de métaux et détection précoce des défaillances

Ces skids portables sont installés sur le tas de lixiviation, les instruments sans fil (pression et débit) apporteront davantage de visibilité sur le procédé d’irrigation en détectant les défaillances telles que les obstructions ou ruptures de conduites d’irrigation. Par conséquent, le procédé de lixiviation est plus stable et les coûts d’exploitation et de maintenance sont réduits. De plus, la sécurité est renforcée, les opérateurs n’ayant plus besoin d’être présents sur le site de lixiviation en tas.