Mesure de niveau et contrôle des stocks de boulettes de minerai de fer dans l’industrie minière

Optimiser l’approvisionnement et éviter les ruptures de stock dans les silos de fer grâce à la surveillance des réservoirs

Level Measurement and Inventory Control of Iron Pellets in the Mining Industry

Surveillance des silos en temps réel pour une gestion précise des stocks

Une surveillance précise des niveaux de boulettes de minerai de fer dans les silos est essentielle pour un contrôle fiable des stocks et une planification efficace des livraisons. Les boulettes de minerai de fer sont généralement stockées dans de grands silos, et un même site de traitement exploite souvent plusieurs silos situés dans des zones reculées. Pour les exploitants de l’industrie des métaux et des mines, le suivi des stocks dans l’ensemble des silos est un défi, ce qui rend difficile le maintien d'un approvisionnement suffisant pour une production ininterrompue et le respect des calendriers de livraison. Un système de gestion des stocks de réservoirs répond à ces défis en offrant une visibilité en temps réel des niveaux de stock, à la fois sur le terrain et en salle de commande, associée à un enregistrement des données pour une planification plus intelligente des stocks et du réapprovisionnement. Cela permet d’optimiser la gestion des stocks, d’éviter les ruptures de stock coûteuses et de soutenir un flux de production continu pour une efficacité opérationnelle maximale.