Surveillance continue du niveau à l’aide de technologies radar
Le charbon est stocké dans des silos qui alimentent le four à coke qui alimente à son tour le coke dans le fourneau. Il y aura au moins un silo pour chaque fourneau. Le coke peut être mélangé au minerai au cours de la procédure de frittage. Si les silos à charbon sont vides, il serait nécessaire d’arrêter le fourneau. Comme le combustible est un matériau essentiel au procédé, les utilisateurs finaux doivent contrôler et surveiller le niveau réel dans le silo afin d’éviter un arrêt.