Suivi continu du matériau avec la technologie de radar sans contact
Le charbon est rassemblé en gros tas au fur et à mesure qu’il est extrait et concassé depuis la mine. Un tapis roulant positionnable (stockeur) déplace le charbon entrant vers une zone ouverte. À mesure que la zone se remplit, le stockeur se déplace vers une nouvelle zone. Le charbon se déplace rapidement et est poussiéreux lorsqu’il est déchargé sur les tas, ce qui rend la mesure fiable difficile. Les opérations doivent savoir quand le tas atteint une distance prédéterminée par rapport au stockeur afin de pouvoir le déplacer. Avec la mesure de niveau par radar, une surveillance de haute précision peut être réalisée pour garantir un fonctionnement continu, l’efficacité des procédés et le contrôle du stock.