Mesure de niveau pour les silos d’approvisionnement et les silos d’additifs dans le traitement des minerais métalliques

Mesurer avec précision les niveaux dans les bacs journaliers d’approvisionnement de la production et les silos d’additifs utilisés dans les opérations minières

Level Measurement for Supply Bins and Additive Silos in Metal Ore Processing

Contrôlez en continu les niveaux de stock à l’aide de la technologie radar

Les matériaux trouvés dans les bacs journaliers d’approvisionnement de la production et les silos d’additifs peuvent inclure des produits fabriqués à différents stades du procédé minier, tels que de la poudre de concentré de cuivre, de l’alumine, des granulés de silice ou des cendres volantes. Il peut également s’agir de matériaux introduits dans la mine pour être utilisés comme additifs dans la production, tels que le ciment, la chaux, l’argile bentonite ou d’autres matériaux secs. Il est important, dans les deux cas, de savoir quelle quantité de matériau est disponible pour la production ou si elle doit être réapprovisionnée. L’automatisation de la gestion des stocks est vivement recherchée afin de répondre aux besoins de la production. Dans les bacs de production et d’additifs, le niveau peut varier rapidement au fur et à mesure que les silos se vident et se remplissent, rendant une mesure de niveau réactive essentielle pour déterminer si les approvisionnements sont suffisants pour la production. Par ailleurs, les matériaux secs sont très poussiéreux, ce qui rend les mesures difficiles.