Présentation de l’application
Les systèmes de convoyeurs transportent le minerai et les solides en vrac entre les différentes étapes de traitement. La mesure de niveau aux points de transfert, dans les silos tampons et les goulottes de transfert permet de surveiller le flux de matières, de réduire les perturbations de la production et d’améliorer la visibilité opérationnelle.
Principaux défis
- L’accumulation de matières et un flux irrégulier peuvent entraîner des blocages, des surcharges et des perturbations du fonctionnement des convoyeurs.
- La poussière, les vibrations et les conditions de fonctionnement difficiles peuvent affecter la fiabilité des mesures.
- Améliore la visibilité du niveau de matières aux points de transfert et dans les silos tampons.
- Contribue à prévenir les surcharges, les blocages et les arrêts imprévus.
- Favorise un flux de matières stable tout au long de l’exploitation.
- Radar sans contact – Surveillance continue du niveau des solides
- Radar sans contact sans fil – Surveillance à distance des points de transfert
Foire aux questions
La mesure de niveau surveille l’accumulation de matières aux points de transfert, dans les goulottes et les silos tampons des convoyeurs afin de maintenir un flux de matières régulier.
Les points de transfert contribuent à équilibrer le flux de matières entre les différentes étapes du procédé. La surveillance de ces emplacements contribue à prévenir les surcharges et les perturbations de la production.
La surveillance continue permet de détecter les faibles niveaux de stock, les accumulations ou les interruptions du flux avant qu’ils n’affectent la production.
Une visibilité fiable du flux de matières aide les opérateurs à maintenir un débit régulier et à optimiser l’utilisation des convoyeurs.
Oui. Les technologies radar sans contact sont largement utilisées aux points de transfert des convoyeurs, dans les silos tampons et dans d’autres applications de manutention de solides où la poussière et l’accumulation de matières sont courantes. Les radars sans contact Rosemount, tels que les Rosemount 5408 et Rosemount 3408, peuvent intégrer des fonctions telles que la purge à l’air pour aider à maintenir l’antenne propre, ainsi que des diagnostics avancés permettant de surveiller la qualité du signal et de détecter les accumulations avant qu’elles n’affectent les performances de mesure. Cela contribue à améliorer la fiabilité et favorise une planification proactive de la maintenance.
Les solutions sans fil peuvent être utiles lorsque les points de transfert sont difficiles d’accès ou lorsqu’il est prioritaire de réduire le câblage et les efforts d’installation.