Surveillance continue du stock à l’aide d’un radar et de la technologie de niveau ponctuel
Une fois que la pierre à chaux est broyée en morceaux, elle est entreposée dans des silos avant d’être introduite dans le four. La calcaire produit une grande quantité de poussière durant les opérations de remplissage et de vidange. Le matériau a tendance à devenir collant et à former des dépôts sur les parois du silo. Comme il s’agit d’une matière première essentielle, les opérateurs doivent pouvoir surveiller en permanence les niveaux de stocks pour garantir un approvisionnement continu pour la production de chaux.