Surveillance et contrôle précis du niveau grâce à la technologie du radar et du commutateur
Le minerai de talc est expédié des mines à ciel ouvert à un entrepôt au début du procédé de broyage. Le minerai de talc est stocké dans des piles dans des entrepôts où la taille de l’entrepôt ou la surface irrégulière de piles de matériel rend difficile le mesurage précis et en temps réel. Les opérateurs doivent mesurer avec précision le niveau de stocks quotidiennement afin de s’assurer que le matériel est disponible pour la production. L’installation de détecteurs de niveau fiables permet de contrôler les cycles de vidange et de remplissage.