Mesure du niveau de potasse granulaire dans un stockage à dôme

Mesurez avec précision les niveaux de potasse finie stockée dans des entrepôts en dôme ou dans de grands silos afin de surveiller les stocks de manière fiable.

Level Measurement of Granular Potash in Domed Storage

Surveillance fiable du niveau grâce à la technologie radar sans contact

Le produit fini de potasse granulaire est transféré dans des entrepôts sur site ou dans de grands silos, où les différentes qualités de potasse sont stockées séparément. La potasse granulaire résulte du compactage du matériau finement moulu et a une taille et une forme très régulières. La potasse granulaire est stockée dans de grands dômes pouvant atteindre 50 m (165 pi) de diamètre, ce qui rend très difficile la mesure précise du contenu du dôme. Ce manque de mesures fiables a des répercussions sur les capacités des opérateurs à gérer et à contrôler les stocks.