Mesure de niveau de chaux éteinte dans la production de pierre à chaux

Mesurez avec précision les niveaux de chaux éteinte dans les silos de stockage, même dans des conditions difficiles.

Silos for bulk solids sticky media

Capteurs de mesure de niveau pour le stockage de chaux​

Le processus de mélange de la chaux vive avec de l’eau entraîne sa transformation en chaux éteinte, également connue sous le nom de chaux hydratée. C’est le produit final de cette réaction chimique. La chaux éteinte est stockée dans des silos avant d’être conditionnée et expédiée. La taille des silos de stockage de la chaux varie d’un site à l’autre, et même à l’intérieur du même site. Quelle que soit la taille du silo, la chaux est une poudre très fine et poussiéreuse qui est sujette à l’encrassement important sur les surfaces de la cuve. En raison du poids plus lourd des particules de chaux éteinte, la poudre de chaux s’empile de manière abrupte et inégale dans les silos, rendant la mesure précise du niveau particulièrement difficile pour les opérateurs.