Exploiter les instruments de mesure pour optimiser les systèmes d’air comprimé dans l’exploitation minière

Améliorer la disponibilité des systèmes d’air comprimé dans les applications minières

Blue air pneumathic compressor in mine underground

Prévenir les interruptions des opérations minières causées par des défaillances des systèmes d’air comprimé

Dans les exploitations minières, l’air comprimé est un élément essentiel, utilisé pour alimenter divers outils et contrôler les équipements pneumatiques. Pour garantir un fonctionnement optimal des systèmes d’air comprimé, il est essentiel de disposer d’instruments de mesure précis. La surveillance du débit, de la pression, de la température et de la qualité de l’air comprimé, ainsi que des machines qui le produisent peut contribuer au bon fonctionnement des compresseurs et des sécheurs. Les pannes imprévues des systèmes de traitement de l’air dans l’industrie minière peuvent entraîner des interruptions de procédé et des pertes d’efficacité considérables. L’installation des instruments Emerson sur les systèmes d’air comprimé fournit des données et des analyses en temps réel, permettant d’identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne s’aggravent. Cela améliore la fiabilité du système, réduit les temps d’arrêt non planifiés et augmente la durée de vie de l’équipement. En utilisant les instruments de mesure d’Emerson, les exploitations minières peuvent garantir le fonctionnement efficace et sûr de leurs systèmes d’air comprimé.