Les instruments de mesure permettent aux hydrocyclones de fonctionner plus intelligemment dans le cadre de vos activités minières

Données en temps réel pour optimiser les performances des hydrocyclones, augmentation de la productivité et réduction des coûts

Sunset over mine, red sunset reflecting over the metals of the mine infrastructure Australia.

Mesure efficace des niveaux de boue et de la masse volumique de la ligne d’alimentation

Les exploitations minières font appel aux hydrocyclones pour leur efficacité à séparer les solides des liquides ou à séparer les particules en fonction de leur masse volumique et de leur taille. Ces appareils jouent un rôle essentiel à différents stades du traitement des minerais, aidant les opérateurs à obtenir les tailles de particules souhaitées, à récupérer des ressources précieuses et à améliorer l’efficacité du broyage. Les hydrocyclones présentent des défis particuliers. L’un des défis communs est le besoin constant de réglage et d’optimisation pour garantir des performances optimales. Des facteurs tels que les fluctuations de la composition de l’alimentation, la variation de la taille des particules et les modifications des propriétés du minerai peuvent avoir un impact sur l’efficacité globale des hydrocyclones. Les opérateurs sont souvent confrontés à des difficultés pour maintenir une efficacité de séparation constante et faire face aux perturbations causées par l’usure. Grâce aux solutions d’Emerson, les opérateurs peuvent surmonter les obstacles liés aux hydrocyclones et maximiser le potentiel de ces appareils essentiels pour améliorer le traitement des minerais.