Suivi continu du matériau avec la technologie de radar sans contact
Le chlorure de potassium (potasse) est un sel que l’on trouve naturellement et en abondance dans les anciens fonds marins. Les roches salines sont réceptionnées et stockées dans de grands silos en attendant d’entrer dans le processus de production. Il est difficile d’évaluer le véritable inventaire des roches salines restantes dans les silos en raison de formes irrégulières et de matériaux poussiéreux. Les opérateurs doivent surveiller en permanence la quantité de matériau disponible pour assurer l’approvisionnement en sel des procédés de fabrication de la saumure, qui est essentielle pour la production de potasse.