Évitez les interruptions de processus grâce à la technologie radar sans contact
Les roches salines brutes sont acheminées par camions ou des systèmes de convoyeurs vers le concasseur pour être concassées une première fois et réduire leur taille. Un tamis (grizzly) peut être placé sous le concasseur pour trier les roches : les plus petites passent au travers et les plus grosses sont retenues pour être concassées à nouveau. Une quantité minimale de matériau doit être conservée sur le tamis pour servir de tampon et le protéger contre les impacts des plus grosses pierres. À mesure que le matériau est introduit dans le concasseur, il est rapidement soumis au processus de concassage. Le niveau à circulation rapide doit être contrôlé afin de déterminer quand le matériau atteint un niveau minimal de manière à pouvoir débuter la charge suivante. La mesure de niveau est difficile car le matériau est de forme irrégulière et très poussiéreux. De plus, la distance totale peut atteindre 30 m (98 pi).