Instruments de mesure des agents réducteurs pour le minerai de fer préréduit (DRI)

Améliorer la maîtrise du procédé DRI avec des mesures fiables du débit, de la pression, de la température et des gaz

Hydrogen renewable energy production - hydrogen gas for clean electricity solar and windturbine facility.

Mesurer les agents réducteurs en toute confiance dans les opérations de minerai de fer préréduit (DRI)

Les agents réducteurs tels que l’hydrogène, le monoxyde de carbone et le charbon jouent un rôle essentiel dans la réduction directe du fer (DRI), qui consiste à transformer l’oxyde de fer en fer. Des instruments de mesure fiables permettent aux opérateurs de surveiller le débit des gaz, la pression, la température et le niveau tout au long du procédé, favorisant des conditions de réduction stables, une utilisation efficace des ressources et une exploitation plus sûre. Les solutions Emerson fournissent des mesures précises et fiables pour les applications exigeantes des secteurs des mines, des minéraux et des métaux. Elles aident les équipes à mieux connaître les conditions du procédé et à maintenir des performances constantes dans la production de fer préréduit (DRI).