Mesure en temps rée et en ligne de la masse volumique et de la température du carbonate de sodium
Le procédé de carbonate de lithium commence dans les puits de saumure avec une très faible concentration de lithium, puis par la concentration successive dans les étangs et les étapes de purification, il atteint la qualité commerciale du carbonate de lithium de qualité batterie. Une étape essentielle de ce procédé implique une réaction chimique avec le carbonate de sodium pour précipiter le carbonate de lithium. Le carbonate de sodium est un additif très coûteux qui est souvent utilisé en excès dans le procédé afin de garantir une extraction maximale du lithium. Le contrôle de la concentration en carbonate de sodium est alors essentiel pour garantir une extraction au lithium maximale au coût le plus bas.
Le densimètre à diapason (FDM) de Micro Motion permet de mesurer en temps réel en ligne la masse volumique et la température du carbonate de sodium, ce qui est essentiel pour le contrôle de la concentration. Sans ces mesures, les entreprises doivent se fier uniquement à l’échantillonnage manuel de la masse volumique, ce qui ne garantit pas un contrôle optimal de la concentration et peut entraîner une utilisation excessive réactive.