Contrôle de la hauteur des stocks pour éviter d’endommager les convoyeurs.
Les stocks font partie intégrante des opérations minières, car ils constituent des installations de stockage essentielles pour les travaux en cours (WIP) ou les produits finis. La gestion efficace de ces stocks nécessite une surveillance constante de la hauteur. C’est là qu’intervient un instrument de mesure précis. En fournissant des données en temps réel sur des variables telles que la hauteur des stocks, un instrument de mesure fiable permet aux entreprises minières d’optimiser l’utilisation des stocks, de prévenir les dommages causés aux convoyeurs et aux chariots à bascule. En outre, ces instruments améliorent l’utilisation de la main-d’œuvre dans les mines, en libérant un employé de l’obligation d’observer visuellement la hauteur des stocks. L’instrumentation de mesure d’Emerson offre une solution complète pour la surveillance de la hauteur des stocks. Sa technologie de pointe fournit des mesures précises et fiables, permettant aux exploitants miniers de prendre des décisions éclairées et de maximiser l’efficacité opérationnelle, ainsi que d’optimiser le temps de fonctionnement des installations fixes.