Réduisez les risques liés à l’humidité dans les usines de réduction directe du fer (DRI) à l’aide d’instruments de mesure pour sécheurs-reformeurs

Optimisez le séchage et le conditionnement des gaz réducteurs avec des mesures fiables du débit, de la pression, de la température et des gaz.

Industrial air dryer system tank

Optimisez les performances des sécheurs-reformeurs avec les instruments de mesure d’Emerson.

Les sécheurs-reformeurs contribuent à protéger la production de fer par réduction directe (DRI) en éliminant l’humidité de la boucle de gaz réducteur et en conditionnant le gaz riche en hydrogène et en monoxyde de carbone avant son arrivée dans le reformeur ou le four à cuve. Les instruments de mesure d’Emerson fournissent des données fiables sur le débit, la pression, la température et la composition des gaz afin d’aider les opérateurs à maintenir un gaz sec et stable, à détecter les écarts de procédé et à favoriser une réduction efficace de l’oxyde de fer. Ces instruments de mesure améliorent le suivi des opérations de traitement, de séchage et de circulation des gaz, contribuant ainsi à des performances plus sûres et plus régulières de l’usine.