Assurer un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 avec une mesure précise du niveau
La mesure du niveau des stocks de matières premières des aciéries, telles que le minerai de fer, le charbon et la chaux, est essentielle pour assurer la continuité des opérations 24 h/24 et éviter les arrêts de production coûteux. La surveillance précise et en temps réel des niveaux de solides en vrac dans les silos, les trémies et les piles de stockage permet aux opérateurs de l’aciérie d’optimiser la manutention des matières, de planifier les livraisons en temps voulu et de maintenir des niveaux de stocks optimaux. Nos solutions avancées de mesure de niveau garantissent des performances fiables dans les environnements difficiles et poussiéreux propres aux installations sidérurgiques, avec la précision nécessaire pour assurer la continuité des opérations.