Réduction des coûts de maintenance et amélioration du contrôle de la température
La température de l'eau dans les panneaux de refroidissement du four doit être contrôlée afin d'éviter des emballements et des défaillances des panneaux. Les fours refroidis à l'eau sont surveillés afin de contrôler l'énergie fournie au four et d'éviter les défaillances de celui-ci. Les alarmes sont traitées via des PLC et par le système SmartArc™ de régulation du transformateur et de contrôle du four. Les vibrations, l’humidité et la chaleur peuvent provoquer des défaillances des câbles, entraînant d'importantes erreurs de mesure pouvant provoquer des risques pour la sécurité et des arrêts. Les transmetteurs de température sans fil, tels que les transmetteurs de température sans fil Rosemount™ 648 et le Rosemount 848T, suppriment l'intégralité des câbles et tuyaux, évitant ainsi d'endommager ces derniers. Cela permet de réduire les coûts de maintenance, de mieux contrôler la température et de réduire les temps de traitement des lots.