Surveillance de la température des systèmes d’air comprimé

Surveillance de la température de surface des conduites des compresseurs d’air

Temperature Monitoring of Compressed Air Systems

S’assurer que le système de réfrigération fonctionne correctement dans les circuits d’air comprimé

L’air comprimé est utilisé dans de nombreuses applications minières. Il est important que cet air soit refroidi à la sortie du compresseur. Une méthode pour refroidir l’air consiste à utiliser un système de réfrigération en boucle de régulation. Ce système est sujet à la dégradation au fil du temps. Le moniteur de température Rosemount™ Synchros™ peut être utilisé pour surveiller la température de surface des conduites d’air comprimé. Si les températures dépassent les valeurs acceptables, cela indique qu’il faut vérifier le système de réfrigération afin de s’assurer qu’il fonctionne correctement.