Une société américaine du secteur pétrolier et gazier automatise son centre offshore grâce à la technologie « Smart Wireless » d'Emerson
RÉSULTATS
- Réduction des pertes de production
- Suppression des courses inutiles vers la plate-forme distante
- Rapports plus précis
- Minimisation des temps d’arrêt lors de la mise en service
Dans l’ensemble, nous avons réduit les coûts et amélioré la sécurité en éliminant les courses inutiles vers les plates-formes offshore, amélioré la production en répondant plus rapidement aux arrêts de production et éliminé les erreurs de rapport.
Ingénieur des installations
Surveillance de la pression du coffrage sur 16 têtes de puits.
Client
Société pétrolière et gazière américaine opérant offshore en Asie du Sud-Est
Application
Surveillance sans personnel d’une plate-forme de gaz naturel
Problème
Pour cette société américaine, l’excellence opérationnelle est synonyme de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement, ainsi que d’une exploitation fiable et efficace, dans le but d’atteindre des performances de classe mondiale.
Pour y parvenir, le client souhaitait moderniser une plate-forme de tête de puits vieille de 30 ans au large de l’Asie du Sud-Est. L’objectif était d’éliminer les courses inutiles vers la plate-forme à distance, d’automatiser la documentation des données de procédé et de réduire les pertes de production. La plate-forme vieillissante nécessite une surveillance plus étroite afin d’optimiser le rendement des puits. La difficulté liée à l'automatisation totale résidait dans le nombre considérable de mesures nécessaires sur une plate-forme offshore déjà saturée, ce qui limitait à la fois l'espace disponible et la puissance disponible.
La plate-forme est une plaque tournante avec 16 têtes de puits actives ainsi que des collecteurs de production à partir de quatre plates-formes voisines, avec des équipements de production d‘électricité pour soutenir les cinq plates-formes. En cas de problème sur l’une des plates-formes, les pertes de production peuvent durer plusieurs jours, en particulier pendant la saison de la mousson où le mauvais temps rend dangereux les déplacements des techniciens vers la plate-forme.
Le client souhaitait remplacer les jauges manuelles par un réseau automatisé pour la production totale, la surveillance et le contrôle des têtes de puits, la surveillance et le contrôle des récepteurs (un pour chaque plate-forme) et la surveillance et le contrôle des skids de gaz de combustion. Ce réseau a ensuite dû être relié à une plate-forme centrale de traitement, à 20 km de là. Comme la mise en place d'infrastructures supplémentaires sur une plateforme offshore représente un coût trop élevé, la société pétrolière et gazière avait besoin d'une solution fiable, capable de s'adapter à l'espace restreint d'une plate-forme offshore et ne dépassant pas les limites de l‘alimentation.
Solution
Lors de la modification, le client a mis en œuvre une combinaison d’appareils câblés et WirelessHART® afin d’optimiser la surveillance et le contrôle de la plate-forme tout en limitant la consommation d’énergie à celle fournie par l’alimentation hybride existante.
Des instruments sans fil surveillent l’état de la tête de puits sur les 16 puits du concentrateur, ainsi que la réception du gaz pour les cinq plates-formes, les collecteurs de production et le skid de gaz de combustion. « La solution sans fil d’Emerson nous a permis de respecter les limites imposées par une plate-forme offshore », a déclaré l’ingénieur d’installations. « Elle minimise les besoins en alimentation et en espace et nous procure la fiabilité dont nous avons besoin pour optimiser la production. La faible consommation électrique de la passerelle (6 watts) nous a permis de conserver la solution hybride existante sans aucune modification. »
Plus de 40 points sans fil ont été intégrés via la passerelle Smart Wireless à un système hôte SCADA via Modbus TCP/IP. Parmi ceux-ci figuraient 24 transmetteurs de température sans fil Rosemount™ 648, dont 16 comprenaient des sondes sur collier de serrage non intrusives pour surveiller la température sur chacune des 16 têtes de puits. Les huit transmetteurs restants surveillent les récepteurs et les collecteurs de production. Dix-huit transmetteurs de pression sans fil Rosemount 3051S ont été installés pour surveiller les pressions dans le tubage de chacune des 16 têtes de puits, la pression amont du skid de gaz de combustion et la pression différentielle du skid de gaz de combustion. « L’intégration au système SCADA via Modbus TCP a été facile et rapide. Aucune installation de logiciel supplémentaire n’était nécessaire côté serveur », a déclaré l’ingénieur des installations.
Le client a maintenant effectué avec succès la transition du concentrateur vers une plate-forme entièrement automatisée qui est pilotée par radio. Il est possible de surveiller en continu les pressions et les températures dans le tubage des têtes de puits afin de détecter rapidement les problèmes constatés en fond de puits, ainsi que de vérifier que les caractéristiques opérationnelles du confinement du puits respectent les limites de conception. Une intégration transparente avec le système hôte permet une notification précoce afin que les opérateurs puissent intervenir si nécessaire. Les erreurs dues à la lecture et à l’enregistrement manuels des indicateurs ont été éliminées et les données sans fil plus riches et plus denses fournissent des renseignements sur le terrain pour optimiser la production. « Même lorsque la plate-forme est défaillante, comme cela se produit pendant la saison de la mousson, nous pouvons dépanner à distance et réduire la perte de temps de production », a déclaré l’ingénieur des installations.
Depuis l’installation du sans fil, la surveillance à distance a remplacé les déplacements des techniciens sur la plate-forme. En fait, la surveillance sans fil a montré qu’aucun déplacement n’a été nécessaire, ce qui a permis de réaliser d’importantes économies. La richesse des informations sur le terrain a également minimisé les pertes de production, et l’intégration transparente avec le système hôte local permet d’automatiser les rapports de production et de les exempter d’erreurs humaines. « Dans l’ensemble, nous avons réduit les coûts et amélioré la sécurité en éliminant les courses inutiles vers des plates-formes distantes, amélioré la production en répondant plus rapidement aux courses en production et éliminé les erreurs de rapport », a conclu l’ingénieur des installations.