Background
PÉTROLE ET GAZ | ÉTUDE DE CAS​

Une compagnie pétrolière canadienne économise près de 17 000 $ par an grâce à un transmetteur de pression à montage direct

RÉSULTATS

  • Économies estimées de près de 500 $ par point de mesure
  • Économies de matériaux dépassant 106 $ en coûts de tuyauterie d’instrumentation par transmetteur de pression
  • Économies de main-d’œuvre dépassant 364 $ par transmetteur de pression​
Fallback image
Grande fiabilité​

Letransmetteur de pression Rosemount 4600 est un transmetteur haute pression compact qui offre une fiabilité inégalée. Il est disponible avec les homologations nécessaires à son installation dans des zones classifiées​

Client

Grand producteur de pétrole brut des sables bitumineux au Canada​

Application

Conduites hydrauliques sur les grands actionneurs de vannes​

Problème

La première étape du projet Upgrader Expansion (UE1) consistait à installer une troisième unité de cokéfaction fluide, dédiée au craquage des molécules de bitume en pétroles et gaz légers. Le projet UE1 augmentera la capacité de la compagnie pétrolière de 95 000 barils supplémentaires par jour avec un objectif de production totale de 360 000 barils par jour pour 2005. ​

Lorsque la compagnie pétrolière a commencé à travailler sur le projet UE1 pour le traitement du bitume, elle s’est rapidement rendu compte qu’elle aurait besoin d’un transmetteur haute pression compact pour contrôler la pression d’alimentation des conduites de l’actionneur hydraulique. Les vannes de régulation à guillotine de 36" étaient si grandes qu'il n'y avait pas d'espace pour monter directement un transmetteur de pression traditionnel. Les transducteurs/transmetteurs de pression compacts types ne possèdent ni les certifications de sécurité intrinsèque ni la fiabilité requises pour les zones classées d’une usine de traitement de bitume. ​

Comme il n’y avait pas de place autour de l’actionneur pour un montage direct d’un transmetteur de pression traditionnel, les responsables ont estimé que la seule façon de terminer l’installation était d’effectuer un montage déporté des transmetteurs de pression à l’aide de ligne d'impulsion, de supports et d’autres éléments de fixation.​

Fallback image
ÉCONOMIQUE​

La compagnie pétrolière a estimé avoir économisé près de 500 $ par point de mesure en utilisant letransmetteur de pression Rosemount 4600 plutôt qu’un transmetteur de pression industriel traditionnel.

Solution

Dès qu'il a pris connaissance du problème de son client, le représentant local d’Emerson  a rapidement présenté le transmetteur de pression Rosemount 4600. Letransmetteur de pression Rosemount 4600offre au client une installation directe adaptée aux espaces restreints, tout en fournissant les approbations nécessaires pour une sécurité intrinsèque sans coûteux raccordements de conduite. ​

La compagnie pétrolière canadienne a estimé avoir économisé près de 500 $ par point de mesure en utilisant letransmetteur de pression Rosemount 4600 plutôt qu’un transmetteur de pression industriel traditionnel.

  • Économies de matériaux dépassant 106 $ en coûts de tuyauterie d’instrumentation par transmetteur de pression
  • Économies de main-d’œuvre dépassant 364 $ par transmetteur de pression

Cela représente une économie totale d’environ 17 000 $ sur les coûts d’installation.