Mesure du niveau de pression différentielle dans un VRCHR (hydrocraqueur à résidus sous vide)

Les raffineries peuvent améliorer la mesure du niveau des tours à vide grâce au Système Rosemount 3051S ERS et à son extension de plage thermique

Differential Pressure Level Measurement in VRCHR (Vacuum Residue Hydro Cracker)

Réduire la maintenance pour améliorer le rendement opérationnel

Le système de mesure de niveau Rosemount™ 3051S ERS™ (Electronic Remote Sensor) utilise deux transmetteurs Rosemount 3051S reliés par un câble électronique pour effectuer des calculs synchronisés de pression différentielle (DP), éliminant ainsi les capillaires et les conduites d'impulsion. Cela permet de réduire les erreurs induites par la température, d'accélérer les temps de réponse et d'améliorer le contrôle des procédés. Il simplifie l’installation, ne nécessitant aucun système de traçage thermique ou d’isolation, réduisant ainsi les coûts et la maintenance. Le système fournit des variables clés (poil, bas et pression différentielle) pour une sécurité et un contrôle améliorés du procédé. Grâce à une boucle HART® 4-20 mA à 2 fils, il s’intègre facilement aux systèmes. La version TREX du Rosemount 3051S utilise deux fluides de remplissage pour les températures élevées et ambiantes, ce qui élimine le besoin de traçage thermique en réduisant davantage les coûts d'installation et de maintenance.