Applications de mesure de coupe d’eau en aval

Compteur de coupe d’eau Roxar, pour répondre aux besoins de mesure des applications en aval

Downstream Water Cut Measurement Applications

Répondre aux besoins de mesure grâce au compteur de teneur en eau Roxar d’Emerson

Le raffinage, la distribution et la vente de pétrole brut et de gaz naturel sont des activités en aval. Il existe de nombreux besoins de mesure en la matière, notamment la nécessité de mesurer les coupes d’eau. Le déchargement nécessite généralement une mesure de la coupe d’eau, et il existe également des points de mesure de la coupe d’eau dans les raffineries. La mesure de la coupe d’eau à passage intégral, très sensible et fiable, fournie par le compteur de coupe d’eau Roxar, est parfaitement adaptée à ces applications.