Surveillance de la température pour l’efficacité de l’échangeur de chaleur

Surveillance de la température de surface des conduites d’entrée et de sortie de l’échangeur de chaleur 

Heat Exchanger Efficiency Temperature Monitoring

Détecter l’encrassement des échangeurs de chaleur grâce à la surveillance de la température de surface

L’encrassement des échangeurs de chaleur est un phénomène qui touche tous les secteurs d’activité. L’accumulation de dépôts indésirables sur les surfaces des échangeurs de chaleur entraîne une perte d’efficacité. L’utilisation de moniteurs de température Rosemount™ Synchros™ sur les conduites d’entrée et de sortie de l’échangeur de chaleur peut aider à détecter les signes d’encrassement. Une détection précoce permet de réduire les temps de maintenance et d’améliorer l’efficacité des processus.