Réduire les coûts d’installation et améliorer l’efficacité du captage de carbone
Une consommation d’énergie élevée constitue un défi majeur pour les méthodes de captage du carbone utilisant l’absorption par solvant, ce qui a un impact sur les exigences d’efficacité pour une production durable d’hydrogène bleu. Pour décarboniser efficacement l’hydrogène dans la section de captage du carbone de l’usine, en utilisant l’absorption par solvant ou le traitement aux amines, les limites de température doivent être évaluées dans l’échangeur pauvre/riche afin d’améliorer l’efficacité énergétique avec l’ensemble des tâches du rebouilleur. La technologie Rosemount™ X-well™ d’Emerson, associée au transmetteur de température sans fil Rosemount 648, permet d’ajouter facilement des points de mesure de température pour une meilleure visibilité du procédé, afin de réguler la consommation d’énergie du refroidisseur avec une précision et une stabilité sans fil de premier ordre pour l’automatisation des procédés.