Améliorer la fiabilité et la sécurité environnementale des procédés de dessalement
Dans les applications de dessaleur, maintenir la fiabilité et la sécurité environnementale est primordial. Le procédé consiste à éliminer les sels et l’eau du pétrole brut, ce qui est essentiel pour prévenir la corrosion de l’équipement en aval. De plus, il est essentiel d’éviter l’huile dans les systèmes d’eaux usées pour la protection de l’environnement. Compte tenu de la nature continue du procédé et de la décantation instable des liquides, la surveillance des niveaux d’eau devient essentielle.
Avec des caractéristiques de procédé impliquant des hydrocarbures ou de l’eau, des pressions élevées et des variations de température, le défi de modifier les propriétés des fluides persiste. Les solutions de mesure de niveau Rosemount™ excellent dans ces environnements. Nos instruments garantissent des performances efficaces et précises en gérant les changements de densité, en détectant l’accumulation et en fournissant des mesures d’interface précises. Cela permet d’améliorer l’efficacité et la sécurité des procédés, ainsi que l’optimisation globale des opérations de dessaleur.