Assurer l’efficacité dans la séparation des gaz
Les colonnes d’absorption et de désorption, également appelées épurateurs, visent à réduire les coûts en réutilisant les liquides absorbants, ce qui nécessite parfois l’élimination des gaz dissous dans les liquides. Ils traitent des hydrocarbures ou de l’eau dans diverses plages de pression et de température, et doivent relever des défis tels que les fluctuations des propriétés des produits.
La technologie de mesure de niveau Rosemount assure des mesures précises et fiables dans ce type d’application, offrant une réponse efficace à ces enjeux.